Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Utomhuskapslingar Heavy Duty
Bild av NSYPHDZT15126P Schneider Electric

NSYPHDZT15126P

Green premium brand logo
Bild av NSYPHDZT15126P Schneider Electric
NSYPHDZT15126P
Green premium brand logo

Golvskåp Thalassa PHD 1593x1250x620, IP55

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480676123
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    Range
    Thalassa
    Product
    Thalassa PHD
    Application
    Outdoor heavy duty
    Certification
    UL överensstämmer med UL 508 A 2007
    Bureau Veritas överensstämmer med IEC 61969-3 2011
    Bureau Veritas överensstämmer med IEC 61439-5 2010
    DEKRA överensstämmer med IEC 62208 2011
    Enclosure type
    Multifunktion
    Category
    Passande kapsling
    Version
    PHDZT
    Enclosure height with canopy
    1593 mm
    Canopy height
    38 mm
    Enclosure width
    1250 mm
    Enclosure depth
    620 mm
    montage kapsling
    Golvstående
    enhetskomposition
    1 kontakthus i polyester double reinforced with fibreglass
    2 dörrar i polyester double reinforced with fibreglass i sida vid sida
    1 dokumentficka i plast A4 format
    1 upphöjt täcklock i polyester förstärkt med glasfiber
    2 kabelsörskruvning platta i aluminium
    2 dörrhållare i stål med rostskydds
    Teknisk data
    typ av kontakthus
    Sealed assembled body
    dörrtyp
    Slät
    antal dörrar
    2 dörr(ar)
    dörröppning
    Höger och vänster (120 °)
    låstyp
    4 points lock, handle with 1242E key lock and padlock dörr
    tillgängligheten för drift
    Botten
    Front
    Maximum lifting load
    500 kg
    avtagbara delar
    Dörr med gångjärn
    Tak med fästelement
    Kabelsörskruvning platta med fästelement
    material
    Polyester double reinforced with fibreglass
    färg
    Grå (RAL 7035)
    standarder
    IEC 61969-3
    UL 508 A
    IEC 62208
    IEC 61439-5
    elektrsik isolationsklass
    Klass II överensstämmer med IEC 61439-1 2011
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262 (plan dörr)
    mekanisk robusthet
    Vandal-proof överensstämmer med EN/IEC 61439-5
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 62208
    omgivningstemperatur vid drift
    -45…80 °C överensstämmer med IEC 61969-3 klass 1
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25…40 °C
    Corrosion withstand
    C4H nivå överensstämmer med ISO 12944
    Environmental withstand
    Solar radiation: klass 1 upp till 1120 W/m² överensstämmer med IEC 61969-3:2011
    Surrounding air withstand: klass 1 upp till 180 km/h överensstämmer med IEC 61969-3:2011
    Ultraljustest: klass 1 överensstämmer med ISO 4892-2:2013
    Formation of ice and frost: klass 1 överensstämmer med IEC 61969-3:2011
    Fauna and flora withstand: klass 1 överensstämmer med IEC 61969-3:2011
    Chemical substance: klass 1 överensstämmer med IEC 61969-3:2011
    Thermal management options
    Fläkt: Trolig avgiven värme: 1500 W max ljudnivå 60 dB
    With external cooling Trolig avgiven värme: 4000 W
    Naturlig: Trolig avgiven värme: 1468 W vid -25 °C
    Naturlig: Trolig avgiven värme: 642 W vid 20 °C
    Naturlig: Trolig avgiven värme: 275 W vid 40 °C
    According to cooling architecture Trolig avgiven värme: 1500 W
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Version 2.1)
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD drawing - Customised NSYPxx - 1500x1250x620 (Version 2.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYPHDZT15126P: Thalassa PHD outdoor heavy duty - enclosure H1593 W1250 D620 IP55 plain door (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SPACIAL SFHD Enclosures - Certificate of conformity IEC/EN 62208 (Version 2.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /