Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Thalassa PLA
Bild av NSYPLAZ10124G Schneider Electric

NSYPLAZ10124G

Green premium brand logo
Bild av NSYPLAZ10124G Schneider Electric
NSYPLAZ10124G
Green premium brand logo

Golvskåp med öppen botten 1000x1250x420 IP54

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480775581
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    produktnamn
    Thalassa PLA
    Enclosure type
    Multifunktion
    typ av produkt eller komponent
    Passande kapsling
    Version
    PLAZ
    Nominal height
    1000 mm
    Nominal width
    1250 mm
    Nominal depth
    420 mm
    montage kapsling
    Golvstående
    enhetskomposition
    1 top part
    1 bottendel
    2 side part
    2 dörr
    2 bakre plåt
    1 sockel
    Teknisk data
    typ av kontakthus
    Sluten topp och öppen botten monterad med sidostycken
    dörrtyp
    Slät front
    antal dörrar
    2 dörr(ar)
    dörröppning
    Höger och vänster (120 °)
    låstyp
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
    tillgängligheten för drift
    Front
    Botten
    Baksida
    avtagbara delar
    Dörr med gångjärn
    Bakre plåt med fästelement
    material
    Polyester förstärkt med glasfiber
    färg
    Grå (RAL 7035)
    standarder
    IEC 62208
    produktcertifieringar
    Veritas
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP54 överensstämmer med IEC 60529 (sockeltyp för öppen botten)
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262 (plan dörr)
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 62208
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -35…90 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • spanska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for NSYPLAZ10124G: Floor standing encl.polyester vers.PLAZ w/plinth open bottom 1000x1250x420 IP54 (Version 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLAZ version with open bottom part H1000xW1250xD420 (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLAZ (Version 01)
    Datum 2015-03-17
    Storlek 1.3 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Version 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Version 2.0)
    Datum 2016-07-12
    Storlek 5.1 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /