Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thalassa PLS
Bild av NSYPMR2736 Schneider Electric

NSYPMR2736

Green premium brand logo
Bild av NSYPMR2736 Schneider Electric
NSYPMR2736
Green premium brand logo

Hålad montageplåt 270*360

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480189487
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Fästplatta
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Rygg skär
    Typ av montageplåt
    Telequick perforerad
    serie kompatibilitet
    Thalassa Thalassa PLS
    enhetskomposition
    Montageplåt 1
    material
    Galvaniserat stål
    Teknisk data
    montering
    Med skruvar - skruvtyp M6 - on back inserts placering
    permanent tillåten last
    150 kg
    höjd
    270 mm Nominell:
    bredd
    360 mm Nominell:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    612 g
    Förpackning 1 höjd
    1 cm
    Förpackning 1 bredd
    32 cm
    Förpackning 1 längd
    23 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPMR2736 : NSYPMR2736_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYPMR2736_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-12
    Beskrivning
    NSYPMR2736_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 295.6 KB
    Datum 2016-10-27
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPMR2736 : NSYPMR2736_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYPMR2736_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-12
    Beskrivning
    NSYPMR2736_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPMR2736 : NSYPMR2736_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYPMR2736_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-12
    Beskrivning
    NSYPMR2736_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.