Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thalassa PLS
Bild av NSYPMR3672 Schneider Electric

NSYPMR3672

Green premium brand logo
Bild av NSYPMR3672 Schneider Electric
NSYPMR3672
Green premium brand logo

Montageplåt Telequick 360x720

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480189517
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Fästplatta
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Rygg skär
    Typ av montageplåt
    Telequick perforerad
    serie kompatibilitet
    Thalassa Thalassa PLS
    enhetskomposition
    Montageplåt 1
    material
    Galvaniserat stål
    Teknisk data
    montering
    Med skruvar - skruvtyp M6 - on back inserts placering
    permanent tillåten last
    150 kg
    höjd
    360 mm Nominell:
    bredd
    720 mm Nominell:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,060 kg
    Förpackning 1 höjd
    15,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    675,000 mm
    Förpackning 1 längd
    320,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPMR3672 : Montageplåt Telequick 360x720
    Beskrivning
    Montageplåt Telequick 360x720
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Montageplåt Telequick 360x720
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 295.6 KB
    Datum 2016-10-27
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPMR3672 : Montageplåt Telequick 360x720
    Beskrivning
    Montageplåt Telequick 360x720
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Montageplåt Telequick 360x720
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPMR3672 : Montageplåt Telequick 360x720
    Beskrivning
    Montageplåt Telequick 360x720
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Montageplåt Telequick 360x720
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.