" /> " />

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYRCSUP15 Schneider Electric

NSYRCSUP15

Green premium brand logo
Bild av NSYRCSUP15 Schneider Electric
NSYRCSUP15
Green premium brand logo

Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480067112
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Cable guide
    Application
    Elektronik applikation, 19"
    Allmän
    placering (vid montage)
    Baksida svängbart rack
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SM
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Tvärbalk 1
    Kabelstyrstöd 2
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    ytbehandling
    Zinkbelagd
    montering
    Snäpp - 19" rack profile placering
    justering
    Justerbar i höjd varje 44,45 mm
    höjd
    30 mm
    bredd
    600 mm Nominell:
    inbyggnadsdjup
    150 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    540 g
    Förpackning 1 höjd
    3 cm
    Förpackning 1 bredd
    13 cm
    Förpackning 1 längd
    67,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2013-08-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYRCSUP15 : Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    Beskrivning
    Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYRCSUP15 : Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    Beskrivning
    Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYRCSUP15 : Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    Beskrivning
    Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Kabelstödskena djup 150mm för 19" svängram
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.