Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thalassa PLA
Bild av NSYRETPLAZ Schneider Electric

NSYRETPLAZ

Green premium brand logo
Bild av NSYRETPLAZ Schneider Electric
NSYRETPLAZ
Green premium brand logo

Dörrstopp Thalassa med öppen botten

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480194917
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    typ av produkt eller komponent
    Dörrhållare
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Dörr och kapsling
    Passar
    Thalassa PLAZ och PLAZT varianter
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Hållare 1 x
    Teknisk data
    material
    Galvaniserat stål
    montering
    Med fästelement - På skåpskroppen placering
    Med fästelement - on door bosses placering
    arbetsvinkeln
    120 °
    90 °
    Mekanism
    Mekaniskt system
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    77 g
    Förpackning 1 höjd
    1 cm
    Förpackning 1 bredd
    10 cm
    Förpackning 1 längd
    15 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 908.3 KB
    Datum 2010-01-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 21.3 KB
    Datum 2010-01-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYRETPLAZ : Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    Beskrivning
    Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 343.6 KB
    Datum 2016-10-04
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYRETPLAZ : Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    Beskrivning
    Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYRETPLAZ : Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    Beskrivning
    Dörrstopp Thalassa med öppen botten
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Dörrstopp Thalassa med öppen botten
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.