Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Spacial S3D
Bild av NSYS3D121030DT Schneider Electric

NSYS3D121030DT

Green premium brand logo
Bild av NSYS3D121030DT Schneider Electric
NSYS3D121030DT
Green premium brand logo

Väggskåp 1200x1000x300 utan montageplåt , dubbel glasdörr

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480160035
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    produktnamn
    Spacial S3D
    Application
    Multifunktion
    Category
    Kapsling grundenhet
    kapslingshöjd
    1200 mm
    kapslingsbredd
    1000 mm
    kapslingsdjup
    300 mm
    dörrtyp
    Glas
    beskrivning monteringsplatta
    Utan monteringsplatta
    typ av fläns
    Standard
    installationstillbehör
    Väggmontage
    enhetskomposition
    1 kontakthus
    2 kabelsörskruvning platta
    1 lås
    2 dörr
    Teknisk data
    body type
    Gutter-shaped front rail double sheet thickness
    Kropp i ett stycke
    antal dörrar
    Framsida: 2 dörr(ar)
    dörröppning
    Reversibel (120 °)
    låstyp
    3 points lock, 3 mm double-bar
    tillgängligheten för drift
    Front
    avtagbara delar
    Dörr med gångjärn
    Kabelsörskruvning platta med skruvar
    material
    Kontakthus: stål
    Dörr: stål och säkerhetsglas
    yta
    Epoxi-polyesterpulver
    färg
    Grå (RAL 7035)
    standarder
    IEC 62208
    produktcertifieringar
    Skåp 6
    BV
    DNV
    UL
    GL
    LR
    produktens vikt
    52 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for NSYS3D121030DT: Spacial S3D dble tspt door w/o mount.plate. H1200xW1000xD300 IP55 IK08 RAL7035. (Version 2.0)
    S3D 2 glazed do.H1200xW1000xD300 (Version 1.0)
    Datum 2014-01-08
    Storlek 13.8 MB
    Datum 2014-01-08
    Storlek 4.5 MB
    DXF Drawings for Enclosure S3D 1200x1000x300 (Version 1.0)
    CAD Drawing Package for Spacial S3D Enclosures (Version 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - S3D 2 glazed doors without mounting plate H1200xW1000xD300 (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial S3D-S3DB-S3DM and S57 (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial S3D WM enclosures (Version 2)
    Datum 2018-11-14
    Storlek 2.1 MB
    Anbudsspecifikation
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Enclosure Specification - Spacial S3D (Version 1.0)
    Datum 2010-03-31
    Storlek 89 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    Datum 2015-12-22
    Storlek 391.5 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /