Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Spacial S3X
Bild av NSYS3X3315 Schneider Electric

NSYS3X3315

E-nummer: 2575204

Green premium brand logo
Bild av NSYS3X3315 Schneider Electric
NSYS3X3315
E-nummer: 2575204
Green premium brand logo

Väggskåp rostfritt 304L 300x300x150 mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480155079
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    produktnamn
    Spacial S3X
    enclosure type
    Allmän
    category
    Kompakt kapsling
    nominal height
    300 mm
    nominal width
    300 mm
    nominal depth
    150 mm
    product installation
    Väggmonterad
    enhetskomposition
    Kontaktdon 1
    Lås 1: Dörr
    Dörr 1
    Teknisk data
    Konstruktion
    I ett stycke, Korsformad struktur
    Rännformad frontskena
    dörrtyp
    Slät
    Antal dörrar
    1 dörr(ar)Framsida:
    Öppningssida
    Reversibel (120 °)
    låstyp
    3mm DB lås
    Typ av montageplåt
    Utan montageplåt
    Typ av fläns
    Utan flänsplåt
    tillgängligheten för drift
    Framsida
    Löstagbara delar
    Dörr Med gångjärn
    material
    Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) Skåpskropp och dörr:
    Zamak Lås:
    Rostfritt stål Gångjärn:
    Ytbehandling
    Scotch-Brite® borstat Skåpskropp och dörr:
    Kromplätterad Lås:
    tjocklek
    1,5 mm
    produktens vikt
    4,062 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 62208
    produktcertifieringar
    CAN/CSA 22
    UL 508 typ A
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262
    miljökarakteristik
    Korrosiva
    Specefik hygien
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska6
    • engelska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Version 1.0)
    Beskrivning
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    Beskrivning
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2018-11-14
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EPLAN macros EDZ format Spacial S3X (Version 1.0)
    Beskrivning
    EPLAN macros EDZ format Spacial S3X
    prp.document.label.format zip
    Storlek 180.9 MB
    Datum 2020-01-23
    Beskrivning
    EPLAN macros EDZ format Spacial S3X
    DXF Drawings for Encl. S3X 304L 300x300x150 (Version 2.0)
    Beskrivning
    When any Customization with Cut-outs is requested to Schneider Electric on an Enclosure, the drawing DXF has to be updated with the exact location and shape of each Cut-out.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 185.3 KB
    Datum 2011-02-07
    Beskrivning
    When any Customization with Cut-outs is requested to Schneider Electric on an Enclosure, the drawing DXF has to be updated with the exact location and shape of each Cut-out.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 670.2 KB
    Datum 2012-02-07
    Anbudsspecifikation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format doc
    Storlek 88 KB
    Datum 2010-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 339 KB
    Datum 2016-04-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYS3X3315 : NSYS3X3315_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYS3X3315_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    NSYS3X3315_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYS3X3315 : NSYS3X3315_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYS3X3315_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    NSYS3X3315_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYS3X3315 : NSYS3X3315_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYS3X3315_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    NSYS3X3315_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /