
Skyddstak 1000x500
NSYSC1050
EAN-kod: 3606485131108
Lagerkod: Ej lagerförd
Ger utmärkt skydd mot stänk från regnvatten.
Canopy kan inte användas tillsammans med lyftanordningar.
PanelSet SF Det går att använda en enda takkonstruktion tillsammans med olika kombinationer av modulära höljen
Exempel 1: 1600 mm tak med två sammankopplade 800 mm höljen. Material: Galvaniserat stål
Ytbehandling: Strukturerad ytbehandling, epoxi-polyesterpulver
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
63 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej