Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Spacial S3D
Bild av NSYSCCDINLG140 Schneider Electric

NSYSCCDINLG140

Green premium brand logo
Bild av NSYSCCDINLG140 Schneider Electric
NSYSCCDINLG140
Green premium brand logo

Buntbandsfästen 9 ansl fp 10st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480184239
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering tillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Fäste
    Application
    Multifunktion
    montagefästen
    Buntband, ansluta max 9 kablar
    serie kompatibilitet
    buntband
    enhetskomposition
    1 kabelstöd
    Teknisk data
    placering (vid montage)
    På 35 mm symmetriska skenor eller en C-formad skena
    kvantitet per set
    10 st
    montering
    Med skruvar
    Snäpp
    längd
    140 mm
    höjd
    40 mm
    inbyggnadsdjup
    50 mm
    produktens vikt
    0,32 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    Datum 2015-12-22
    Storlek 391.5 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /