Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Apparatskåp för HMI
Bild av NSYSD8 Schneider Electric

NSYSD8

Green premium brand logo
Bild av NSYSD8 Schneider Electric
NSYSD8
Green premium brand logo

Pulpet 1000x800x400

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480154447
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    produktnamn
    Spacial SD
    Enclosure type
    Allmän
    Category
    Fristående styrpulpet
    Nominal height
    1000 mm
    Nominal width
    800 mm
    Nominal depth
    466 mm
    Product installation
    Golvstående
    enhetskomposition
    Ramverk 1
    Dörr 1
    Lås 2: Dörr
    Justerbar skena 4
    Flänsplåt 1
    Pneumatisk 2: Pulpet lock
    Teknisk data
    Konstruktion
    Profil i ett stycke vikt och svetsad
    dörrtyp
    Slät
    Antal dörrar
    1 dörr(ar)Front:
    Öppningssida
    Reversibel 120 ° Dörr
    låstyp
    2 punktslås, 3mm DB insats
    Typ av montageplåt
    Utan montageplåt
    Typ av fläns
    1 flänsplåt
    tillgängligheten för drift
    Framsida
    Löstagbara delar
    Dörr Med gångjärn
    Pulpetlock Med gångjärn
    Fläns Klämskruv
    material
    Stål Skåpskropp:
    Ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    tjocklek
    1,5 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 62208
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    55,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    1145,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    815,000 mm
    Förpackning 1 längd
    476,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska4
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 504 KB
    Datum 2013-08-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSD8 : NSYSD8_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSD8_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYSD8_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 391.5 KB
    Datum 2015-12-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSD8 : NSYSD8_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSD8_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYSD8_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSD8 : NSYSD8_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSD8_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYSD8_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.