Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Spacial SF
Bild av NSYSF2012802DP Schneider Electric

NSYSF2012802DP

E-nummer: 2575671

Green premium brand logo
Bild av NSYSF2012802DP Schneider Electric
NSYSF2012802DP
E-nummer: 2575671
Green premium brand logo

Golvskåp byggbart 2000x1200x800, med montageplåt , dubbeldörr

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485117829
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Multifunktion
    typ av produkt eller komponent
    Passande kapsling
    kapslingshöjd
    2000 mm
    kapslingsbredd
    1200 mm
    kapslingsdjup
    800 mm
    montage kapsling
    Golvstående
    enhetskomposition
    2 glidskena
    4 monteringsplatta fäste
    1 structure
    1 bakre plåt
    1 tak
    1 fästplatta
    2 dörr
    1 låssystem med handtag
    1 blockeringssystem: left door
    Teknisk data
    strukturtyp
    Vertikala stolpar anslöt med topp- och bottenramar
    Perforerad struktur med en stigning på 25 mm
    Paneler och dörrar inbyggt i strukturen
    Bildat av en enda sektion
    dörrtyp
    Slät front
    antal dörrar
    Framsida: 2 dörr(ar)
    dörröppning
    Vänster (120 °)
    Höger (120 °)
    låstyp
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front right door
    beskrivning monteringsplatta
    Plåt
    typ av fläns
    Utan flänsplåt
    tillgängligheten för drift
    Baksida
    Sidorna av höljet
    Front
    avtagbara delar
    Dörr med skruvar gångjärn
    Fästplatta med skruvar monteringsplatta fäste
    Bakre plåt med skruvar
    Tak med skruvar
    Monteringsplatta fäste med skruvar
    Glidskena med skruvar
    material
    Ram: galvaniserat stål
    Stående: galvaniserat stål
    Dörr: stålplåt
    Paneler: stålplåt
    Gångjärn: zamak
    Standardhandtag: polyamid 6 med 30% glasfiber
    yta
    Epoxi-polyesterpulver
    färg
    Kapsling: grå (RAL 7035)
    Standardhandtag: Svart (RAL 9005)
    Miljö
    standarder
    IEC 62208
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DXF Drawings for Enclosure SF 2000x1200x800 (Version 1.0)
    Datum 2011-02-23
    Storlek 429.9 KB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SF (Version 2.0)
    Datum 2019-06-12
    Storlek 859.4 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYSF2012802DP: Spacial SF enclosure with mounting plate - assembled - 2000x1200x800 mm (Version 2.0)
    Configured Offer Spacial SF-NSYSF2012802D & NSYSF2012802DP (Version 1.1)
    Suitable metal enclosures with mounting plate Spacial SF, 2000x1200x800, 2 door(s) (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial SF (assembled supply) and main accessories (Version 14)
    Anbudsspecifikation
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Enclosure Specification - Spacial SF (Version 1.0)
    Datum 2010-03-31
    Storlek 90.5 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Datum 2015-12-21
    Storlek 349.6 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Version 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Version 1.6)
    Datum 2017-12-13
    Storlek 5.4 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /