Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYSF20380 Schneider Electric

NSYSF20380

Green premium brand logo
Bild av NSYSF20380 Schneider Electric
NSYSF20380
Green premium brand logo

Golvskåp byggbart 2000x300x800 utan montageplåt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480211430
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Prisma applikation, elektrisk distribution
    Allmän
    typ av produkt eller komponent
    Flexibel kapsling
    kapslingshöjd
    2000 mm
    kapslingsbredd
    300 mm
    kapslingsdjup
    800 mm
    montage kapsling
    Golvstående
    enhetskomposition
    Ramverk 1
    Tak 1
    Dörr 1
    Bakre panel 1
    Låssystem med handtag 1: Dörr
    Teknisk data
    Uppbyggnad
    Bildad av en enda sektion
    Perforerad profil med en stigning på 25 mm
    Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar
    Paneler och dörrar införlivas i strukturen
    Typ av dörr
    Slät Front
    Antal dörrar
    1 dörr(ar)Front:
    Öppningssida
    Reversibel (120 °)
    Låstyp
    4 punkts lås handtag med 5mm DB lås frontdörr
    Typ av montageplåt
    Utan montageplåt
    Typ av fläns
    Utan flänsplåt
    tillgängligheten för drift
    Baksida
    Sidorna
    Framsida
    Löstagbara delar
    Dörr Med skruvar Gångjärn
    Bakre panel Med skruvar
    Tak Med skruvar
    Fäste för montageplåt Med skruvar
    Glidskena Med skruvar
    material
    Galvaniserat stål Ramverk:
    Galvaniserat stål Stående profiler:
    Stålplåt Dörr:
    Stålplåt Paneler:
    Zamak Gångjärn:
    Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
    Ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    Färg
    Grå (RAL 7035)Kapsling:
    Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
    nettovikt
    62 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 62208
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    62 kg
    Förpackning 1 höjd
    213 cm
    Förpackning 1 bredd
    34,5 cm
    Förpackning 1 längd
    89 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska5
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.3 MB
    Datum 2016-11-17
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 27.5 MB
    Datum 2017-07-07
    Filer i dokument
    pdf
    3 MB
    stp
    24.5 MB
    prp.document.label.format dxf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2012-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSF20380 : NSYSF20380_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSF20380_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    NSYSF20380_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSF20380 : NSYSF20380_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSF20380_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    NSYSF20380_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSF20380 : NSYSF20380_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSF20380_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    NSYSF20380_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.