Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYSF20660P Schneider Electric

NSYSF20660P

E-nummer: 2575642

Green premium brand logo
Bild av NSYSF20660P Schneider Electric
NSYSF20660P
E-nummer: 2575642
Green premium brand logo

Golvskåp byggbart 2000x600x600, med montageplåt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485117652
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Allmän
    typ av produkt eller komponent
    Flexibel kapsling
    kapslingshöjd
    2000 mm
    kapslingsbredd
    600 mm
    kapslingsdjup
    600 mm
    montage kapsling
    Golvstående
    enhetskomposition
    Glidskena 2
    MoFäste för montageplåt 4
    Ramverk 1
    Dörr 1
    Låssystem med handtag 1: Dörr
    Bakre panel 1
    Tak 1
    Montageplåt 1
    Teknisk data
    Uppbyggnad
    Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar
    Perforerad profil med en stigning på 25 mm
    Bildad av en enda sektion
    Paneler och dörrar införlivas i strukturen
    Typ av dörr
    Slät Front
    Antal dörrar
    1 dörr(ar)Front:
    Öppningssida
    Reversibel (120 °)
    Låstyp
    4 punkts lås handtag med 5mm DB lås frontdörr
    Typ av montageplåt
    Slät
    Typ av fläns
    Utan flänsplåt
    tillgängligheten för drift
    Sidorna
    Framsida
    Baksida
    Löstagbara delar
    Dörr Med skruvar Gångjärn
    Montageplåt Med skruvar Fäste montageplåt
    Bakre panel Med skruvar
    Tak Med skruvar
    Fäste för montageplåt Med skruvar
    Glidskena Med skruvar
    material
    Galvaniserat stål Ramverk:
    Galvaniserat stål Stående profiler:
    Stålplåt Dörr:
    Stålplåt Paneler:
    Zamak Gångjärn:
    Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
    Ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    Färg
    Grå (RAL 7035)Kapsling:
    Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
    Miljö
    standarder
    IEC 62208
    IP-kapslingsklass
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska9
    • engelska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Version 1.0)
    Beskrivning
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    Beskrivning
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SF (Version 2.0)
    Beskrivning
    EDZ Format - Data Portal
    prp.document.label.format zip
    Storlek 859.4 MB
    Datum 2019-06-12
    Beskrivning
    EDZ Format - Data Portal
    prp.document.label.format zip
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2014-01-22
    Filer i dokument
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Version 1.0)
    Filer i dokument
    Beskrivning
    Format DWG - 2D
    prp.document.label.format zip
    Storlek 169.7 MB
    Datum 2013-05-28
    Filer i dokument
    Beskrivning
    Format DWG - 2D
    DXF Drawings for Enclosure SF 2000x600x600 (Version 1.0)
    Beskrivning
    When any Customization with Cut-outs is requested to Schneider Electric on an Enclosure, the drawing DXF has to be updated with the exact location and shape of each Cut-out.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 481.6 KB
    Datum 2011-02-23
    Beskrivning
    When any Customization with Cut-outs is requested to Schneider Electric on an Enclosure, the drawing DXF has to be updated with the exact location and shape of each Cut-out.
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 43 MB
    Datum 2016-07-10
    Anbudsspecifikation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format doc
    Storlek 90.5 KB
    Datum 2010-03-31
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSF20660P : NSYSF20660P_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSF20660P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    NSYSF20660P_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Beskrivning
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    Beskrivning
    Steel Floor-Standing Enclosure
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSF20660P : NSYSF20660P_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSF20660P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    NSYSF20660P_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSF20660P : NSYSF20660P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSF20660P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    NSYSF20660P_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /