Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYSFC164 Schneider Electric

NSYSFC164

Green premium brand logo
Bild av NSYSFC164 Schneider Electric
NSYSFC164
Green premium brand logo

Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485119106
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    Application
    Allmän
    typ av produkt eller komponent
    Framework kit
    For enclosure nominal dimensions
    -H: 2000 mm B: 1600 mm D: 400 mm
    placering (vid montage)
    Toppen av vertikala ståndare
    Botten av vertikala ståndare
    serie kompatibilitet
    Spacial bakpanel
    Spacial Sidogavel
    Spacial vertical upright
    enhetskomposition
    Bottenram 1
    Tak 1
    Top frame 1
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    Färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    montering
    Med skruvar - each corner of enclosure placering
    bredd
    1600 mm
    inbyggnadsdjup
    400 mm Extern:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    32,3 kg
    Förpackning 1 höjd
    15 cm
    Förpackning 1 bredd
    49 cm
    Förpackning 1 längd
    163 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska5
    • engelska6
    • franska3
    • spanska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Upper and lower frame SF 1600x400 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 23 MB
    Datum 2014-01-14
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 101 MB
    Datum 2016-07-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFC164 : Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    Beskrivning
    Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFC164 : Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    Beskrivning
    Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFC164 : Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    Beskrivning
    Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Ramverk topp och botten samt takplåt 1600x400
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.