Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYSFHD2 Schneider Electric

NSYSFHD2

E-nummer: 2577213

Green premium brand logo
Bild av NSYSFHD2 Schneider Electric
NSYSFHD2
E-nummer: 2577213
Green premium brand logo

Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480067631
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    Standardhandtag
    Teknisk data
    tillbehör / separat kategori
    Låsningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Standardhandtag
    enhetsapplikation
    Allmän
    montagefästen
    Direkt montering på dörr
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SM
    Spacial Spacial SF
    enhetskomposition
    Standardhandtag 1
    Fästdetaljer
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
    Polykarbonat etikettram:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    416,600 g
    Förpackning 1 höjd
    310,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    70,000 mm
    Förpackning 1 längd
    60,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska4
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format stp
    Storlek 11.4 MB
    Datum 2016-09-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFHD2 : Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    Beskrivning
    Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFHD2 : Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    Beskrivning
    Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFHD2 : Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    Beskrivning
    Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Låshandtag för DIN,KABA,ASSA. Kompletteras med låshållare NSYINASSA2
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.