Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYSFNDR Schneider Electric

NSYSFNDR

Bild av NSYSFNDR Schneider Electric
NSYSFNDR

Dörrstängare pneum.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480067761
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    Dörrhållare
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Dörr och kapsling
    Passar
    Spacial SF enclosure
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Dörrstopp 1 x
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    montering
    Med fästelement - on front frame of enclosure placering
    arbetsvinkeln
    120 °
    Mekanism
    Pneumatic
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    327,5 g
    Förpackning 1 höjd
    4,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    2,6 cm
    Förpackning 1 längd
    37,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFNDR : Dörrstängare pneum.
    Beskrivning
    Dörrstängare pneum.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Dörrstängare pneum.
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFNDR : Dörrstängare pneum.
    Beskrivning
    Dörrstängare pneum.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Dörrstängare pneum.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFNDR : Dörrstängare pneum.
    Beskrivning
    Dörrstängare pneum.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Dörrstängare pneum.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.