Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYSFV16 Schneider Electric

NSYSFV16

Green premium brand logo
Bild av NSYSFV16 Schneider Electric
NSYSFV16
Green premium brand logo

Sats om 4 stolpar H=1600

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485118840
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Vertical upright
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    montagefästen
    Bottenram och toppramen med tak
    serie kompatibilitet
    Spacial framework kit
    Spacial bakpanel
    Spacial Sidogavel
    enhetskomposition
    Stående 4
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Stål
    Teknisk data
    ytbehandling
    Texturerad epoxypolyester
    montering
    Med skruvar - skruvtyp M8
    höjd
    1600 mm
    bredd
    45 mm
    inbyggnadsdjup
    45 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    18,200 kg
    Förpackning 1 höjd
    130,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    130,000 mm
    Förpackning 1 längd
    1615,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska5
    • engelska6
    • franska3
    • spanska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 101 MB
    Datum 2016-07-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFV16 : Sats om 4 stolpar H=1600
    Beskrivning
    Sats om 4 stolpar H=1600
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Sats om 4 stolpar H=1600
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFV16 : Sats om 4 stolpar H=1600
    Beskrivning
    Sats om 4 stolpar H=1600
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Sats om 4 stolpar H=1600
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSFV16 : Sats om 4 stolpar H=1600
    Beskrivning
    Sats om 4 stolpar H=1600
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Sats om 4 stolpar H=1600
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.