Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYSLCKP Schneider Electric

NSYSLCKP

Green premium brand logo
Bild av NSYSLCKP Schneider Electric
NSYSLCKP
Green premium brand logo

Dörrförregling

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480067808
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    Förregling för huvuddörren
    Application
    Fordons applikation
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    På dörren till huvud kapsling
    montagefästen
    Förregling för sekundära dörrar
    Aktivering för sekundära dörrar
    produktkompatibilitet
    Allen Bradley (1494 VH11) kopplare
    Schneider Electric omkopplare
    Siemens (FH0H) switchar
    Square D (9422 A1) switches
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Interlocking elements
    Brytare
    Konsoll för fäste av konfigurerad panel 2 x
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    ytbehandling
    Zinkbelagd
    montering
    Med fästelement - Dörr placering
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    260 g
    Förpackning 1 höjd
    9 cm
    Förpackning 1 bredd
    11 cm
    Förpackning 1 längd
    13,2 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 368.6 KB
    Datum 2013-08-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSLCKP : NSYSLCKP_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSLCKP_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-16
    Beskrivning
    NSYSLCKP_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSLCKP : NSYSLCKP_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSLCKP_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-16
    Beskrivning
    NSYSLCKP_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSLCKP : NSYSLCKP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSLCKP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-16
    Beskrivning
    NSYSLCKP_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.