Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYSM1612402DP Schneider Electric

NSYSM1612402DP

E-nummer: 2575582

Green premium brand logo
Bild av NSYSM1612402DP Schneider Electric
NSYSM1612402DP
E-nummer: 2575582
Green premium brand logo

Golvskåp fristående 1600x1200x400, med montageplåt, delad bottenplåt, dubbeldörr

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485120171
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    produktnamn
    Spacial SM
    typ av produkt eller komponent
    Kompakt kapsling
    Application
    Allmän
    Installationstillbehör
    Golvstående
    enhetskomposition
    Hus 1
    Dörr 2
    Flänsplåt 1
    1 locking system with handle: door
    Blockeringssystem 1: Vänster dörr
    4 mounting plate bracket
    Montageplåt 1
    löstagbara delar
    Door by screws hinge
    Montageplåt Med skruvar Fäste montageplåt
    Mounting plate bracket by screws
    kapslingshöjd
    1600 mm
    kapslingsbredd
    1200 mm
    kapslingsdjup
    400 mm
    Teknisk data
    antal dörrar
    2 dörr(ar)Front:
    öppningssida
    Left (120 °)
    Right (120 °)
    dörrtyp
    Slät
    låstyp
    4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
    konstruktion