Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYSMPFB Schneider Electric

NSYSMPFB

Green premium brand logo
Bild av NSYSMPFB Schneider Electric
NSYSMPFB
Green premium brand logo

Montageplåt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485132136
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    category
    Montagetillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Intermediate support
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SM
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    På baksidan av höljet
    produktdestination
    För montageplåt
    enhetskomposition
    Fästen 1
    Fästdetaljer
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    material
    Stål
    Teknisk data
    ytbehandling
    Zinkbelagd
    montering
    Med fästelement
    justering
    Vid valfri höjd på montageplåten
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,063 kg
    Förpackning 1 höjd
    32,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    54,000 mm
    Förpackning 1 längd
    55,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 466.9 KB
    Datum 2017-10-23
    Filer i dokument
    pdf
    341.4 KB
    stp
    125.5 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2017-10-23
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSMPFB : NSYSMPFB_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSMPFB_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYSMPFB_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSMPFB : NSYSMPFB_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSMPFB_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYSMPFB_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSMPFB : NSYSMPFB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSMPFB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYSMPFB_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.