Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYSTW Schneider Electric

NSYSTW

Green premium brand logo
Bild av NSYSTW Schneider Electric
NSYSTW
Green premium brand logo

Hjul för Sockel

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485133256
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Transport accessory
    typ av produkt eller komponent
    Transport casters
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    montagefästen
    Sockel hörn
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial S3D
    Spacial Spacial CRN
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SM
    Spacial Spacial SD
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Hjul med låssystem 2
    Free casters 2
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    montering
    Med skruvar - on corners of plinth placering
    permanent tillåten belastning
    100 kg
    höjd
    110 mm Äkta:
    inbyggnadsdjup
    178 mm
    diameter
    80 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    6,100 kg
    Förpackning 1 höjd
    160,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    240,000 mm
    Förpackning 1 längd
    178,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSTW : NSYSTW_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSTW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYSTW_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSTW : NSYSTW_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSTW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYSTW_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSTW : NSYSTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYSTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYSTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.