Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYSVR806 Schneider Electric

NSYSVR806

Green premium brand logo
Bild av NSYSVR806 Schneider Electric
NSYSVR806
Green premium brand logo

Vantilerat tak 800x600

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485133805
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Ventilerat tak
    enhetsapplikation
    Elektronik applikation, 19"
    Allmän
    placering (vid montage)
    Ovanpå kapslingen
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF Flexibel kapsling
    enhetskomposition
    Hiss 4
    Tak 1
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    Färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    Montering
    By elevators - skruvtyp M12 - roof fixing point placering
    höjd
    72 mm
    bredd
    770 mm Äkta:
    800 mm Nominell:
    inbyggnadsdjup
    570 mm Äkta:
    600 mm Nominell:
    IP-kapslingsklass
    IP30 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    9,424 kg
    Förpackning 1 höjd
    9 cm
    Förpackning 1 bredd
    58 cm
    Förpackning 1 längd
    78 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-10-23
    Filer i dokument
    pdf
    448.8 KB
    stp
    1 MB
    prp.document.label.format svg
    Storlek 16.4 KB
    Datum 2010-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSVR806 : Vantilerat tak 800x600
    Beskrivning
    Vantilerat tak 800x600
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Vantilerat tak 800x600
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSVR806 : Vantilerat tak 800x600
    Beskrivning
    Vantilerat tak 800x600
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Vantilerat tak 800x600
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYSVR806 : Vantilerat tak 800x600
    Beskrivning
    Vantilerat tak 800x600
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Vantilerat tak 800x600
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.