Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Thalassa TBS
Bild av NSYTBS292416HT Schneider Electric

NSYTBS292416HT

E-nummer: 2579692

Green premium brand logo
Bild av NSYTBS292416HT Schneider Electric
NSYTBS292416HT
E-nummer: 2579692
Green premium brand logo

Kopplingslåda 225x275x160 ABS

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480165559
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    produktnamn
    Thalassa TBS
    enhetsapplikation
    Multifunktion
    Category
    Industrikapsling
    höjd
    291 mm
    bredd
    241 mm
    djup
    168 mm
    intern höjd
    275 mm
    intern bredd
    225 mm
    internt djup
    160 mm
    montage kapsling
    Väggmonterad
    enhetskomposition
    1 kontakthus
    1 täcklock
    4 lockskruv
    typ av kontakthus
    Helgjuten
    typ av front
    High transparent cover
    fäste för hölje
    Plastskruv
    låstyp
    Captive screw platt outside sealed area
    avtagbara delar
    Lock fixerade skruvar
    Teknisk data
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    färg
    Grå (RAL 7035)
    Transparent
    standarder
    IEC 62208
    produktcertifieringar
    SEMKO
    TÜV
    DEMKO
    elektrisk isolationsklass
    Klass II
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med NEMA 4.4X
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    brandtålighet
    650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -15…40 °C
    Operating temperature
    -25…60 °C
    produktens vikt
    1,28 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Datum 2017-03-13
    Storlek 8.7 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD Drawing Package for Thalassa TBS Enclosures (Version 1.0)
    CAD Drawing Package for Thalassa TBS Enclosures (Version 1.0)
    DXF Drawings for Box TB(S,P) 291x241x168 (Version 1.0)
    Datum 2010-09-29
    Storlek 165.3 KB
    Universal boxes THALASSA - ABS IP66 IK07 - transparent lid 275 x 225 x 160 (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /