Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Thalassa PLS
Bild av NSYTPLSC5472AG Schneider Electric

NSYTPLSC5472AG

Bild av NSYTPLSC5472AG Schneider Electric
NSYTPLSC5472AG

Lock polycarbonat till PLS 540x720x95

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480777592
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    Application
    Multifunktion
    placering (vid montage)
    Främre
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Thalassa PLS
    enhetskomposition
    1 täcklock
    material
    Polykarbonat
    färg
    Grå (RAL 7035)
    montering
    Med skruvar
    höjd
    540 mm
    bredd
    720 mm
    inbyggnadsdjup
    95 mm
    Miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -30…70 °C
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for NSYTPLSC5472AG: Opaque polycarbonate cover 54x72x9.5cm (Version 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - Thalassa PLS opaque high cover - H540xW720xD95 mm (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Software - Digital Rule SBM, SDB, S24, TBS, TBP, PLS online (Version 2.0)
    Software - Digital Rule SBM, SDB, S24, TBS, TBP, PLS (Version 2.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /