Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Linergy TR kopplingsplint
Bild av NSYTRAATP1 Schneider Electric

NSYTRAATP1

E-nummer: 2916005

Green premium brand logo
Bild av NSYTRAATP1 Schneider Electric
NSYTRAATP1
E-nummer: 2916005
Green premium brand logo

Isoleringskrage för NSYTRAAM1, röd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480534409
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    TR
    typ av produkt eller komponent
    Kontakt
    enhetens korta namn
    TRA
    tillbehör / separat kategori
    Mätningstillbehörs
    produktkompatibilitet
    Plint TRV skruvanslutning
    Plint TRP push-in 48,5 mm
    Plint TRR fjäderplint
    Plint TRH IDC
    Teknisk data
    antal mätingångar
    4
    3
    1
    6
    2
    material
    Isolerat material
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    nettovikt
    0,3 g
    färg
    Röd
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    0,4 g
    Förpackning 1 höjd
    1,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    2 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    5 g
    Förpackning 2 höjd
    2 cm
    Förpackning 2 bredd
    2 cm
    Förpackning 2 längd
    7 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S01
    Förpackning 3 antal enheter
    900
    Förpackning 3 vikt
    624 g
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    15 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2016-02-27
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 162.7 KB
    Datum 2014-01-07
    Filer i dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRAATP1 : NSYTRAATP1_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRAATP1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYTRAATP1_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211 KB
    Datum 2015-04-28
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRAATP1 : NSYTRAATP1_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRAATP1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYTRAATP1_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRAATP1 : NSYTRAATP1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRAATP1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYTRAATP1_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.