Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Linergy TR kopplingsplint
Bild av NSYTRACR63 Schneider Electric

NSYTRACR63

E-nummer: 2916075

Green premium brand logo
Bild av NSYTRACR63 Schneider Electric
NSYTRACR63
E-nummer: 2916075
Green premium brand logo

Ändplatta för NSYTRR63

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480533884
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    Linergy TR
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    enhetens korta namn
    TRA
    tillbehör / separat kategori
    Isoleringstillbehör
    produktkompatibilitet
    Plint TRR fjäderplint
    tjocklek
    2,2 mm
    Teknisk data
    kabel area/dimension
    6 mm²
    number of connections
    3
    antal mätingångar
    2
    kvantitet per set
    50 st
    nettovikt
    3,2 g
    färg
    Grå
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    4 g
    Förpackning 1 höjd
    5 cm
    Förpackning 1 bredd
    19 cm
    Förpackning 1 längd
    30 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    50
    Förpackning 2 vikt
    228 g
    Förpackning 2 höjd
    19 cm
    Förpackning 2 bredd
    5 cm
    Förpackning 2 längd
    30 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S01
    Förpackning 3 antal enheter
    200
    Förpackning 3 vikt
    1,088 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    15 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2016-02-27
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRACR63 : Ändplatta för NSYTRR63
    Beskrivning
    Ändplatta för NSYTRR63
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Ändplatta för NSYTRR63
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211 KB
    Datum 2015-04-28
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRACR63 : Ändplatta för NSYTRR63
    Beskrivning
    Ändplatta för NSYTRR63
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Ändplatta för NSYTRR63
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRACR63 : Ändplatta för NSYTRR63
    Beskrivning
    Ändplatta för NSYTRR63
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Ändplatta för NSYTRR63
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.