Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Prisma G
Bild av NSYTRR42PE Schneider Electric

NSYTRR42PE

E-nummer: 2916199

Green premium brand logo
Bild av NSYTRR42PE Schneider Electric
NSYTRR42PE
E-nummer: 2916199
Green premium brand logo

Bladfjäderplint 2 pol 4mm² grön/gul

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480532702
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    Linergy TR
    typ av produkt eller komponent
    Plintblock
    enhetens korta namn
    TRR
    plinttyp
    Skyddsjord
    plintnivå
    1
    montagesätt
    Clip-on
    nominella tvärsnitt
    4 mm²
    längd
    56 mm
    färg
    Grön-gul
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    Bredd
    6,2 mm
    Höjd
    36,5 mm
    anslutningar - plintar
    Fjäderplint: 1 x uppströms
    Fjäderplint: 1 x nedströms
    number of connections
    2
    anslutningsposition
    Topp
    antal mätingångar
    2
    kabelarea
    0,08…4 mm², fast
    0,2…4 mm², flexibel med ändhylsa
    0,08…4 mm², flexibel utan ändhylsa
    kabelns skallängd
    10 mm
    verktygstyp
    Flat skruvmejsel anslutning:
    Flat skruvmejsel frånkoppling:
    material
    Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
    dielektrisk förlust
    0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
    0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
    dielektrisk konstant
    3,7 vid 1 MHz
    resistivitet
    10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
    10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
    ytresistans
    1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
    1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
    krypresistans
    500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
    flamskydd
    V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
    nettovikt
    12,7 g
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    produktkompatibilitet
    Spacial-kapslingar
    Miljö
    produktcertifieringar
    CURus
    LR
    GL
    IEC-Ex
    DNV
    EAC
    CSA
    ATEX
    VDE
    dielektrisk styrka
    1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
    omgivningstemperatur vid drift
    −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
    −40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    12 g
    Förpackning 1 höjd
    4,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    32 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    50
    Förpackning 2 vikt
    643 g
    Förpackning 2 höjd
    4,6 cm
    Förpackning 2 bredd
    7 cm
    Förpackning 2 längd
    32 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    850
    Förpackning 3 vikt
    11,396 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska6
    • engelska13
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.7 MB
    Datum 2017-03-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2016-02-27
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 741.5 KB
    Datum 2013-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 73.2 KB
    Datum 2013-05-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 45.1 KB
    Datum 2013-05-05
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 95 KB
    Datum 2013-04-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRR42PE : NSYTRR42PE_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRR42PE_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYTRR42PE_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 216.6 KB
    Datum 2015-04-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.3 KB
    Datum 2015-04-28
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRR42PE : NSYTRR42PE_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRR42PE_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYTRR42PE_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRR42PE : NSYTRR42PE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRR42PE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    NSYTRR42PE_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.