Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Linergy TR kopplingsplint
Bild av NSYTRV24BL Schneider Electric

NSYTRV24BL

Green premium brand logo
Bild av NSYTRV24BL Schneider Electric
NSYTRV24BL
Green premium brand logo

Kopplingsplint 4 pol 2,5mm² blå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480794308
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    Linergy TR
    typ av produkt eller komponent
    Plintblock
    enhetens korta namn
    TRV
    plinttyp
    Genomgående
    plintnivå
    1
    montagesätt
    Clip-on
    nominella tvärsnitt
    2,5 mm²
    längd
    65,4 mm
    färg
    Blå
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    bredd
    5,2 mm
    Höjd
    47,5 mm
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning: 2 x nedströms
    Skruvanslutning: 2 x uppströms
    number of connections
    4
    anslutningsposition
    Sidled
    antal mätingångar
    2
    kabelarea
    0,14…4 mm², flexibel kabel utan ändhylsa
    0,14…4 mm², fast kabel
    åtdragningsmoment
    0,5…0,6 N.m
    kabelns skallängd
    9 mm
    verktygstyp
    Skruvmejsel anslutning:
    Skruvmejsel frånkoppling:
    Ue märkspänning
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
    352 V överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
    150 V cURus
    [In] märkström
    24 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
    22 A överensstämmer med ATEX Exe II Ex II 2 GD
    20 A cURus
    material
    Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
    dielektrisk förlust
    0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
    0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
    dielektrisk konstant
    3,7 vid 1 MHz
    resistivitet
    10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
    10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
    ytresistans
    1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
    1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
    krypresistans
    500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
    flamskydd
    V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
    produktens vikt
    17 g
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    produktkompatibilitet
    Spacial-kapslingar
    Miljö
    produktcertifieringar
    ATEX
    EAC
    CURus
    CSA
    IEC-Ex
    dielektrisk styrka
    1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
    omgivningstemperatur vid drift
    −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
    −40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    14 g
    Förpackning 1 höjd
    5 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    27 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    50
    Förpackning 2 vikt
    732 g
    Förpackning 2 höjd
    5,2 cm
    Förpackning 2 bredd
    7,4 cm
    Förpackning 2 längd
    26,7 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    300
    Förpackning 3 vikt
    4,721 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska4
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2016-02-27
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 741.5 KB
    Datum 2013-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 182.8 KB
    Datum 2015-03-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 45.1 KB
    Datum 2013-05-05
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 86.4 KB
    Datum 2013-04-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRV24BL : NSYTRV24BL_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRV24BL_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    NSYTRV24BL_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRV24BL : NSYTRV24BL_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRV24BL_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    NSYTRV24BL_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRV24BL : NSYTRV24BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTRV24BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    NSYTRV24BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.