Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Linergy TR kopplingsplint
Bild av NSYTRV25LL Schneider Electric
Utgången

NSYTRV25LL

Green premium brand logo
Bild av NSYTRV25LL Schneider Electric
Utgången
NSYTRV25LL
Green premium brand logo

Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr

Visa fler egenskaper
NSYTRV25LL  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480794346
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    Linergy TR
    typ av produkt eller komponent
    Plintblock
    enhetens korta namn
    TRV
    plinttyp
    Multifunktion
    montagesätt
    Clip-on
    nominella tvärsnitt
    2,5 mm²
    längd
    93,5 mm
    färg
    Grå
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    bredd
    5,2 mm
    Höjd
    51,5 mm
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning: 2 x nedströms
    Skruvanslutning: 2 x uppströms
    number of connections
    4
    antal mätingångar
    2
    kabelarea
    0,2…4 mm², fast
    0,2…4 mm², flexibel utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5…0,6 N.m
    Ue märkspänning
    250 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
    300 V, AWG 22...AWG 10 cURus
    [In] märkström
    24 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
    20 A, AWG 22...AWG 10 cURus
    dielektrisk förlust
    0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
    0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
    dielektrisk konstant
    3,7 vid 1 MHz
    resistivitet
    10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
    10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
    ytresistans
    1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
    1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
    krypresistans
    500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
    flamskydd
    V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
    produktens vikt
    28 g
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    produktkompatibilitet
    Spacial-kapslingar
    Miljö
    dielektrisk testspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
    produktcertifieringar
    CURus
    EAC
    CSA
    dielektrisk styrka
    1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
    omgivningstemperatur vid drift
    −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
    −40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16 g
    Förpackning 1 höjd
    5,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,2 cm
    Förpackning 1 längd
    36,8 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    50
    Förpackning 2 vikt
    800 g
    Förpackning 2 höjd
    5,8 cm
    Förpackning 2 bredd
    10,2 cm
    Förpackning 2 längd
    36,8 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    300
    Förpackning 3 vikt
    5,14 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska6
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2016-02-27
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 741.5 KB
    Datum 2013-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 182.8 KB
    Datum 2015-03-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 45.1 KB
    Datum 2013-05-05
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 86.4 KB
    Datum 2013-04-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRV25LL : Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    Beskrivning
    Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRV25LL : Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    Beskrivning
    Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTRV25LL : Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    Beskrivning
    Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Installationsplint 2 vån 4 pol 2,5mm² gr
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.