Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYTTG50 Schneider Electric

NSYTTG50

Green premium brand logo
Bild av NSYTTG50 Schneider Electric
NSYTTG50
Green premium brand logo

Teleskåpskena 500

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480068171
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Teleskops skena
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    montagefästen
    Direkt till strukturen
    40 mm sken stöd
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SM
    enhetskomposition
    fästdetaljer
    2 teleskopskena
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    ytbehandling
    Zinkbelagd
    permanent tillåten last
    50 kg jämnt fördelade
    inbyggnadsdjup
    500 mm Nominell:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,256 kg
    Förpackning 1 höjd
    53 cm
    Förpackning 1 bredd
    16,5 cm
    Förpackning 1 längd
    3 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska5
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 440.3 KB
    Datum 2017-10-23
    Filer i dokument
    pdf
    372.6 KB
    stp
    67.7 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2017-10-23
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTTG50 : NSYTTG50_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTTG50_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    NSYTTG50_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 833.2 KB
    Datum 2011-05-05
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTTG50 : NSYTTG50_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTTG50_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    NSYTTG50_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYTTG50 : NSYTTG50_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYTTG50_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    NSYTTG50_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.