Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Actassi
Bild av NSYVDSC42U610N Schneider Electric

NSYVDSC42U610N

E-nummer: 2580848

Green premium brand logo
Bild av NSYVDSC42U610N Schneider Electric
NSYVDSC42U610N
E-nummer: 2580848
Green premium brand logo

Actassi VDS Serverskåp utan sidodörrar 42H B60XD100 Svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480176067
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    produktnamn
    Actassi VDS
    typ av produkt eller komponent
    19" kapsling
    enhetsapplikation
    Server
    applications
    Att montera 19 "utrustning
    Att skydda nätverksutrustning anslutning
    Att montera netverksutrustning
    kapslingstyp
    Server cabinet
    support equipment
    4 x 19 tums stativskenor infälld på 120 mm från fronten (delning 25 mm)
    front face
    Mikroperforerad dörr
    dörrtyp
    Front microperforated dörr - med tvåpunkts låssystem (nyckel: 333) - reversibel öppnas vid 180 °
    Baksida microperforated dörr - med tvåpunkts låssystem (nyckel: 333) - reversibel öppnas vid 180 °
    tillgängligheten för drift
    Front
    Topp
    Baksida
    Sida
    avtagbara delar
    Front dörr borttagbar verktygslös
    Botten täckplåt
    Baksida dörr borttagbar verktygslös
    Topp blindplatta utrustad med pensel packning
    colour
    Dörr: svart (RAL 9011)
    Topp och botten: svart (RAL 9011)
    Struktur: svart (RAL 9011)
    Teknisk data
    enhetskomposition
    1 x sammansatt struktur CBLX torx
    1 x top med demonterbara blindplåtar topp
    4 x reglerbara fötter
    4 x 19 tums stativskenor
    1 x mikro periforerad dörr (luftflöde 80%) front
    1 x mikro periforerad dörr (luftflöde 80%) baksida
    load rating
    750 kg statisk
    back face
    Mikroperforerad dörr
    antal hålbilder
    1 håltagningbotten
    1 håltagningövre del sidopanel
    1 håltagningtopp - delad i 3 delar
    installation mode
    Golvstående
    material
    Stålplåt: struktur
    Stålplåt: dörr
    Sekurit glas: dörr
    Galvaniserat stål: upprätt
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    produktens vikt
    84 kg
    enclosure nominal dimensions
    2000 mmB: 600 mm D: 1000 mm
    antal rackenhet
    42U
    Europe
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med IEC 62262
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    standarder
    IEC 60297-3-100
    EIA-310D
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi produktkatalog (Version 1.0)
    Datum 2014-09-27
    Storlek 23.9 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /