Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial S3D
Bild av NSYWMK34 Schneider Electric

NSYWMK34

Green premium brand logo
Bild av NSYWMK34 Schneider Electric
NSYWMK34
Green premium brand logo

Golvstativ för S3D dj 300

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480326615
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Kit fristående på golv
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Golvstativ
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial S3DC
    applikations segment
    Enbart USA-marknaden
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Platformsben 2
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Galvaniserat stål
    Färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    montering
    Med fästelement - skruvtyp M8 - on mounting holes placering
    permanent tillåten last
    250 kg
    höjd
    300 mm
    bredd
    377 mm
    inbyggnadsdjup
    206 mm
    Tjocklek
    2,5 mm sida:
    3 mm grundenhet:
    produktens vikt
    16,42 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16,42 kg
    Förpackning 1 höjd
    42,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    48 cm
    Förpackning 1 längd
    35,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska6
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYWMK34 : NSYWMK34_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYWMK34_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    NSYWMK34_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 391.5 KB
    Datum 2015-12-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYWMK34 : NSYWMK34_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYWMK34_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    NSYWMK34_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYWMK34 : NSYWMK34_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYWMK34_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    NSYWMK34_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.