Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Unica System+
Bild av NU023418 Schneider Electric

NU023418

E-nummer: 1159195

Bild av NU023418 Schneider Electric
NU023418
E-nummer: 1159195

New Unica - cover frame with fixing frame - 3 gangs - 3 x 4 modules - white

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489452001
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    New Unica
    enhetsapplikation
    Montering
    typ av produkt eller komponent
    Täckram
    apparatserie
    Unica System+
    antal fack
    3-fack
    monteringsläge
    Vertikal
    typ av effektbrytare
    Triple
    antal moduler
    3 x 4 modules
    montering
    Clip-in
    färg
    Vit (RAL 9003)
    Teknisk data
    tillgänglig utrustning
    Fästram
    material
    Termoplast UV beständig: täckram
    PC (polykarbonat) GF10 FR: stödram
    standarder
    IEC 60669-1
    IEC 60884-1
    Bredd
    230 mm
    Höjd
    165 mm
    Djup
    22 mm
    nettovikt
    0,207 kg
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK04
    IP-kapslingsklass
    IP21 D
    miljökarakteristik
    Bleach
    Ammonia
    Flytande tvål
    Acetone
    Petrol
    Olja
    UV resistent
    Window-cleaning fluid
    Alcohol
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    207,000 g
    Förpackning 1 höjd
    165,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    230,000 mm
    Förpackning 1 längd
    22,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Bordsenheter och arbetsstationer Unica System+ (Version 1.0)
    Beskrivning
    Ett sortiment med innovativa, högkvalitativa produkter som är flexibla och enkla att installera.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-04-04
    Beskrivning
    Ett sortiment med innovativa, högkvalitativa produkter som är flexibla och enkla att installera.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2018-12-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NU023418 : New Unica - cover frame with fixing frame - 3 gangs - 3 x 4 modules - white
    Beskrivning
    New Unica - cover frame with fixing frame - 3 gangs - 3 x 4 modules - white
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    New Unica - cover frame with fixing frame - 3 gangs - 3 x 4 modules - white
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NU023418 : New Unica - cover frame with fixing frame - 3 gangs - 3 x 4 modules - white
    Beskrivning
    New Unica - cover frame with fixing frame - 3 gangs - 3 x 4 modules - white
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    New Unica - cover frame with fixing frame - 3 gangs - 3 x 4 modules - white
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.