Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Unica System+
Bild av NU346118 Schneider Electric

NU346118

E-nummer: 6001129

Bild av NU346118 Schneider Electric
NU346118
E-nummer: 6001129

New Unica - TV - male - individual - 1 m - White

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489467821
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    New Unica
    typ av produkt eller komponent
    Antenn uttag
    enhetsapplikation
    Media device support
    Kommunikation
    produktbeskrivning
    Mekanism
    typ av TV-uttag
    Individual
    färg
    Vit (RAL 9003)
    Teknisk data
    TV-anslutning
    Hane IEC 9.52mm
    dämpningsbana
    1,5 dB TV
    DC current flow
    Ja
    antal moduler
    1 modul
    material
    Termoplast UV beständig: centrumplatta
    ytbehandling
    Obehandlad
    ytbehandling
    Blank
    märkning
    Utan märkning
    apparatmontering
    Infälld
    montering
    Clip-in
    djup
    35,5 mm
    bredd
    22,5 mm
    Höjd
    45 mm
    inbyggnadsdjup
    35,5 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    IK-skyddsgrad
    IK01
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…55 °C
    miljökarakteristik
    Flytande tvål
    Ammonia
    Acetone
    Alcohol
    Petrol
    Olja
    UV resistent
    Window-cleaning fluid
    Bleach
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    standarder
    CE
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    37,000 g
    Förpackning 1 höjd
    4,500 cm
    Förpackning 1 bredd
    3,500 cm
    Förpackning 1 längd
    2,300 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nya produkter för Installationssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Nya produkter för Thorsman installationssystem, OL installationssystem och Unica System+.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2020-04-29
    Beskrivning
    Nya produkter för Thorsman installationssystem, OL installationssystem och Unica System+.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NU346118 : New Unica - TV - male - individual - 1 m - White
    Beskrivning
    New Unica - TV - male - individual - 1 m - White
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    New Unica - TV - male - individual - 1 m - White
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NU346118 : New Unica - TV - male - individual - 1 m - White
    Beskrivning
    New Unica - TV - male - individual - 1 m - White
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    New Unica - TV - male - individual - 1 m - White
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.