Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av OTB1C0DM9LP Schneider Electric

Visa alla Modicon OTB

Modicon OTB - OTB1C0DM9LP

Interfacemoduler

Bild av OTB1C0DM9LP Schneider Electric
Visa alla Modicon OTB
Modicon OTB - OTB1C0DM9LP
Interfacemoduler

Advantys OTB CANopen kommunikation

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    4508595
  • EAN-kod
    3595863824339
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon OTB
    produkt eller komponenttyp
    I/O distribuerad modul
    integrerad anslutningstyp
    CANopen bus SUB-D 9, transmission mode: 2 tvinnade skärmade par vid 10 kbit/s...1 Mbit/s
    busstyp
    CANopen S20, profil: DS 401 V2.1, accessmetod: CSMA / MA multimaster med prioritet överensstämmer med DR303-2
    CANopen S20, profil: DS 401 V2.1, accessmetod: CSMA / MA multimaster med prioritet överensstämmer med DS301 V4.02
    diskret ingångsnummer
    12 överensstämmer med EN/IEC 61131 typ 1
    digital ingångslogik
    Sink eller source
    diskret ingångsström
    5 mA för I0...I1
    5 mA för I6...I7
    7 mA för I2...I5
    7 mA för I8...I11
    digitala utgångar
    2 solid state PNP för Q0...Q1 output logic: source
    6 relä för Q2...Q7
    digital ström utgång
    2000 mA relä
    300 mA solid state
    Teknisk data
    topologi
    Enheter kopplade genom daisy-chaining eller tap junctions
    antal slavar
    63
    busslängd
    0...100 m tap-off length: 0...10 m, 500 kbit/s
    0...1000 m tap-off length: 0...120 m, 50 kbit/s
    0...250 m tap-off length: 0...10 m, 250 kbit/s
    0...2500 m tap-off length: 0...300 m, 20 kbit/s
    0...40 m tap-off length: 0...6 m, 800 kbit/s
    0...500 m tap-off length: 0...10 m, 125 kbit/s
    0...5000 m tap-off length: 0...600 m, 10 kbit/s
    0...20 m, 1 Mbit/s
    antal typer per segment
    0...16, segmentslängd <= 205 m
    0...32, segmentslängd <= 185 m
    0...64, segmentslängd <= 160 m
    digital ingångsspänning
    24 V
    digital ingångsspänningstyp
    DC
    digital ingångstyp
    NPN eller PNP
    matningsspänning nivåer
    20.4...26.4 V
    elektronisk filtreringstid
    0.035 ms för I0...I1 vid status 1
    0.035 ms för I6...I7 vid status 1
    0.04 ms för I2...I5 vid status 1
    0.04 ms för I8...I11 vid status 1
    0.045 ms för I0...I1 vid status 0
    0.045 ms för I6...I7 vid status 0
    0.15 ms för I2...I5 vid status 0
    0.15 ms för I8...I11 vid status 0
    konfigurerbar filtertid
    0 ms
    12 ms
    3 ms
    ingångsimpedans
    3.4 kOhm för I2...I5
    3.4 kOhm för I8...I11
    5.7 kOhm för I0...I1
    5.7 kOhm för I6...I7
    digital utgångspänning
    24 V DC solid state
    240 V AC relä
    30 V DC relä
    gräns för utgångsspänning
    20.4...28.8 V solid state
    maximal utgångsström
    360 mA solid state
    gemensam ström per utgång
    8 A relä
    <= 0.72 A solid state
    strömförbrukning
    30 mA vid 5 V DC (vid status 1) reläutgång
    40 mA vid 24 V DC (vid status 1) reläutgång
    5 mA vid 5 V DC (vid status 0) reläutgång
    överspänningsskydd utgång
    38...40 V
    tungsten last
    8 W för solid state
    bryttid
    300 µs vid status 0 för relä
    300 µs vid status 1 för relä
    5 µs vid status 0 för solid state
    5 µs vid status 1 för solid state
    omkopplingsbar belastning
    >= 0.1 mA
    studstid kontakt
    <= 1 ms för relä
    läckström
    <= 0.1 mA vid status 0 för solid state
    utlösningsspänning
    <= 1 V vid status 1
    isolation mellan kanaler och intern logik
    1500 Vrms under 1 minut för reläutgång
    500 Vrms under 1 minut för ingång krets
    500 Vrms under 1 minut för halvledarutgång
    isolation mellan kanaler
    Ingen
    kontaktresistans
    <= 30 mOhm
    elektrisk livslängd
    500000 cykler AC-1 med 500 VA last för reläutgång
    500000 cykler AC-14 med 250 VA last för reläutgång
    500000 cykler AC-15 med 200 VA last för reläutgång
    500000 cykler DC-1 med 60 W last för reläutgång
    500000 cykler DC-13 med 30 W last för reläutgång
    typ av nät
    DC
    [Us] driftspänning
    24 V
    matningsspänningsgränser
    20.4...26.2 V
    ingångsström
    <= 700 mA vid 26.2 V för matningskrets
    stötström
    <= 1 A för halvledarutgång
    <= 50 A för matningskrets
    effektförbrukning i W
    19 W
    antal I/O expansionsmoduler
    7
    I/O expansionskapacitet
    132 med skruvplint diskreta I / O modul(er)
    188 med fjäderplinten diskreta I / O modul(er)
    244 med HE10 kontakt diskret I / O modul(er)
    7 x 8I or 7 x 2I or 7 x (4I/2O) med skruvplint analoga I / O modul(er)
    isolationsresistans
    >= 10 MOhm mellan I/O och jordplintar
    >= 10 MOhm mellan kraftmatning och jord
    I/O kontakt
    Löstagbar skruvplint
    antal gemensamma punkter
    1 för reläutgång (1 NO)
    1 för reläutgång (2 NO)
    1 för reläutgång (3 slutande)
    1 för ingångs/utgångsmodul
    1 för halvledarutgång
    antal ingångsräknare
    2
    räknarkapacitet
    32 bits
    räkningsfrekvens
    20000 Hz
    5000 Hz
    pulsgenerator nummer
    2
    pulsgenerator frekvens
    7 kHz
    pulsgeneratorns funktion
    RPLS puls generator utgång
    RPWM puls med modulation
    märkning
    CE
    montering
    Med ändavslutning på 35 mm symmetrisk DIN-skena
    Med skruvar på panel med monteringssats
    Med skruvar på fast plattan med monteringssats
    status lysdiod
    1 LED per kanal, Grön för I/O
    1 LED, Grön för PWR
    1 LED, Grön för RUN
    1 LED, röd för ERR
    produktens vikt
    0.195 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    immunitet mot microavbrott
    10 ms för matningskrets
    dielektrisk styrka
    500 V mellan I/O och jordplintar
    500 V mellan kraftmatning och jord
    standarder
    CSA
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Klass I Division 2 Grupp A
    CSA C22.2 No 213 Klass I Division 2 Grupp B
    CSA C22.2 No 213 Klass I Division 2 Grupp C
    CSA C22.2 No 213 Klass I Division 2 Grupp D
    produktcertifieringar
    cULus
    omgivningstemeperatur vid drift
    0...55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    relativ fuktighet
    30...95 % utan kondensering
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN 60664
    2 överensstämmer med IEC 60664
    användningshöjd
    0...2000 m
    lagringsaltitud
    0...3000 m
    vibrationsbeständighet
    0.075 mm (f = 10...57 Hz) på 35 mm symmetrisk DIN-skena
    1 gn (f = 57...150 Hz) på 35 mm symmetrisk DIN-skena
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med EN 61131
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 61131
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    4 kV i kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i luft överensstämmer med EN 61000-4-2
    4 kV i kontakt överensstämmer med EN 61000-4-2
    8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
    motstånd mot strålningsfält
    10 V/m, 80000000...2000000000 Hz överensstämmer med EN 61000-4-3
    10 V/m, 80000000...2000000000 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot snabba transienter
    1 kV för 24 V statiskt I/O överensstämmer med IEC 61000-4-4
    2 kV för 24 V matning överensstämmer med IEC 61000-4-4
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-02
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2018-08-20
    Storlek 1.4 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-13
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2014-01-17
    Storlek 143.5 KB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 1.4 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-04-16
    Storlek 2.4 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-08-22
    Storlek 112.6 KB
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 157 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 3.8 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.