Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway One
Bild av OVA53058 Schneider Electric

OVA53058

E-nummer: 7345599

Bild av OVA53058 Schneider Electric
OVA53058
E-nummer: 7345599

Exiway One, Nödljus, Piktogram

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480292477
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    apparatserie
    Exiway One
    Exiway Plus
    typ av produkt eller komponent
    Pictogram sticker
    tillbehör / separat kategori
    Label
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway One emergency light fitting
    Exiway Exiway Plus emergency light fitting
    produktkompatibilitet
    Exiway Plus 6/11 W
    Exiway One 6/11 W
    form
    DIN
    märkning
    Man springande mot vänster
    Man springande nedåt
    Man springande mot höger
    Höjd
    114 mm
    Bredd
    280 mm
    Djup
    0,1 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,029 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,010 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,400 dm
    Förpackning 1 längd
    3,150 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2019-02-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2016-06-13
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53058 : Exiway One, Nödljus, Piktogram
    Beskrivning
    Exiway One, Nödljus, Piktogram
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Exiway One, Nödljus, Piktogram
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53058 : Exiway One, Nödljus, Piktogram
    Beskrivning
    Exiway One, Nödljus, Piktogram
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Exiway One, Nödljus, Piktogram
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53058 : Exiway One, Nödljus, Piktogram
    Beskrivning
    Exiway One, Nödljus, Piktogram
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Exiway One, Nödljus, Piktogram
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.