Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Easyled
Bild av OVA53120 Schneider Electric

OVA53120

E-nummer: 7345547

Bild av OVA53120 Schneider Electric
OVA53120
E-nummer: 7345547

Kit till undertak, Exiway Easyled, Nödljus, passande Exiway Easyled

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480517181
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    typ av produkt eller komponent
    False ceiling kit
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    färg
    Vit
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Pyros Pyros ESI
    Exiway Exiway Easyled emergency light fitting
    material
    Plast
    längd
    39 mm
    Höjd
    157 mm
    Bredd
    343,2 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    116 g
    Förpackning 1 höjd
    5,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    16,1 cm
    Förpackning 1 längd
    36,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 2 vikt
    116 g
    Förpackning 2 höjd
    5,1 cm
    Förpackning 2 bredd
    16,1 cm
    Förpackning 2 längd
    36,5 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    12
    Förpackning 3 vikt
    1,82 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska3
    • italienska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-02-27
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2012-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53120 : OVA53120_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA53120_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    OVA53120_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53120 : OVA53120_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA53120_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    OVA53120_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53120 : OVA53120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA53120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    OVA53120_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.