Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Easyled
Bild av OVA53129 Schneider Electric

OVA53129

E-nummer: 7345546

Bild av OVA53129 Schneider Electric
OVA53129
E-nummer: 7345546

Piktogram stickers, Exiway Easyled, Nödljus, för Exiway Easyled

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480524257
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    apparatserie
    Exiway Easyled
    typ av produkt eller komponent
    Pictogram sticker
    tillbehör / separat kategori
    Label
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Easyled emergency light fitting
    produktkompatibilitet
    Pyros ESI
    Exiway Easyled
    form
    ISO
    märkning
    Man springande mot vänster
    Man springande mot höger
    Man springande nedåt
    Höjd
    100 mm
    bredd
    278 mm
    djup
    0,1 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    27 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,1 cm
    Förpackning 1 längd
    27,9 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-02-27
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format dwg
    Storlek 438.9 KB
    Datum 2019-11-11
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53129 : OVA53129_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA53129_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    OVA53129_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53129 : OVA53129_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA53129_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    OVA53129_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53129 : OVA53129_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA53129_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    OVA53129_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.