Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartled
Bild av OVA53157 Schneider Electric

OVA53157

E-nummer: 7345587

Bild av OVA53157 Schneider Electric
OVA53157
E-nummer: 7345587

Kit för utanpåliggande montage, Exiway Smartled, Nödljus

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480894312
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    typ av produkt eller komponent
    Kit för infällt montage
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartled emergency light fitting
    antal ingångar
    7 baksida
    kabeldiameter
    1…5 mm
    rördiameter
    20 mm
    form
    Rektangulär
    montering
    Med skruv
    Höjd
    296 mm
    Bredd
    61,5 mm
    Djup
    46,8 mm
    nettovikt
    0,127 kg
    Miljö
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    148 g
    Förpackning 1 höjd
    4,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    10 cm
    Förpackning 1 längd
    29,6 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-10-26
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53157 : Kit för utanpåliggande montage, Exiway Smartled, Nödljus
    Beskrivning
    Kit för utanpåliggande montage, Exiway Smartled, Nödljus
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Kit för utanpåliggande montage, Exiway Smartled, Nödljus
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.