Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartled
Bild av OVA53158 Schneider Electric

OVA53158

E-nummer: 7345584

Bild av OVA53158 Schneider Electric
OVA53158
E-nummer: 7345584

ISO, Exiway Smartled, Nödljus, 24 m, 3 versioner vänster höger ner

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480894329
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    apparatserie
    Exiway Smartled
    typ av produkt eller komponent
    Pictogram sticker
    tillbehör / separat kategori
    Label
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartled emergency light fitting
    form
    ISO
    synlighet avstånd
    24 m
    märkning
    Man springande mot vänster
    Man springande nedåt
    Man springande mot höger
    Höjd
    304 mm
    bredd
    127 mm
    djup
    30,5 mm
    produktens vikt
    0,201 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    217 g
    Förpackning 1 höjd
    2,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    13 cm
    Förpackning 1 längd
    30,2 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    • italienska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-10-26
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 791.5 KB
    Datum 2015-10-22
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53158 : ISO, Exiway Smartled, Nödljus, 24 m, 3 versioner vänster höger ner
    Beskrivning
    ISO, Exiway Smartled, Nödljus, 24 m, 3 versioner vänster höger ner
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    ISO, Exiway Smartled, Nödljus, 24 m, 3 versioner vänster höger ner
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.