Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartled
Bild av OVA53159 Schneider Electric

OVA53159

E-nummer: 7345596

Bild av OVA53159 Schneider Electric
OVA53159
E-nummer: 7345596

Piktogram, Exiway Smartled, Nödljus, 30 m, för skylt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480894336
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    enhetens korta namn
    Vetrosignal
    typ av produkt eller komponent
    Exit sign kit
    tillbehör / separat kategori
    Label
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartled emergency light fitting
    form
    ISO
    synlighet avstånd
    30 m
    signalfunktion
    Indicator ensidig
    material
    Plexiglass
    märkning
    Running man upward
    Man springande mot höger
    Man springande mot vänster
    Man springande nedåt
    Utan märkning
    typ av glas
    Opaline glass
    Höjd
    187,9 mm
    bredd
    165 mm
    djup
    10 mm
    produktens vikt
    0,875 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    810,000 g
    Förpackning 1 höjd
    25,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    265,000 mm
    Förpackning 1 längd
    330,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    • italienska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-10-26
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 739 KB
    Datum 2015-10-22
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53159 : Piktogram, Exiway Smartled, Nödljus, 30 m, för skylt
    Beskrivning
    Piktogram, Exiway Smartled, Nödljus, 30 m, för skylt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-12
    Beskrivning
    Piktogram, Exiway Smartled, Nödljus, 30 m, för skylt
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.