Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartled
Bild av OVA53160 Schneider Electric

OVA53160

E-nummer: 7345595

Bild av OVA53160 Schneider Electric
OVA53160
E-nummer: 7345595

Skyddsgaller, Exiway Smartled, Nödljus

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480894343
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    typ av produkt eller komponent
    Skyddsnät
    tillbehör / separat kategori
    Belysningstillbehör
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartled emergency light fitting
    material
    Stål
    Höjd
    178 mm
    bredd
    356 mm
    djup
    73 mm
    produktens vikt
    0,575 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    575,000 g
    Förpackning 1 höjd
    73,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    178,000 mm
    Förpackning 1 längd
    356,000 mm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-10-26
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.