Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartled
Bild av OVA53164 Schneider Electric

OVA53164

E-nummer: 7345597

Bild av OVA53164 Schneider Electric
OVA53164
E-nummer: 7345597

Piktogram, Exiway Smartled, Nödljus, 30 m, ISO 45 °, för skylt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480930133
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    enhetens korta namn
    Vetrosignal
    typ av produkt eller komponent
    Exit sign kit
    tillbehör / separat kategori
    Label
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartled emergency light fitting
    form
    ISO
    synlighet avstånd
    30 m
    signalfunktion
    Indicator ensidig
    märkning
    45° downward indication running man left
    45° downward indication running man right
    45° upward indication running man right
    45° upward indication running man left
    Höjd
    187,9 mm
    bredd
    165 mm
    djup
    10 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    170 g
    Förpackning 1 höjd
    18,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    0,2 cm
    Förpackning 1 längd
    33 cm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-10-26
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.