Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartexit Dicube
Bild av OVA53173 Schneider Electric

OVA53173

E-nummer: 7345639

Bild av OVA53173 Schneider Electric
OVA53173
E-nummer: 7345639

Piktogram, Exiway Smartexit, Nödljus, 26 m 45 ° kit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481179876
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    typ av produkt eller komponent
    Pictogram
    tillbehör / separat kategori
    Märkningstillbehör
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartexit Activa exit sign screen mono/double
    Exiway Exiway Smartexit Dicube exit sign screen mono/double
    form
    ISO
    synlighet avstånd
    26 m
    märkning
    45° downward indication running man left
    Man springande mot höger
    45° upward indication running man right
    45° downward indication running man right
    45° upward indication running man left
    Man springande mot vänster
    Höjd
    260 mm
    Bredd
    140 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    45,000 g
    Förpackning 1 höjd
    1,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    140,000 mm
    Förpackning 1 längd
    260,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 508.7 KB
    Datum 2017-04-21
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA53173 : OVA53173_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA53173_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    OVA53173_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.