Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartexit Dicube
Bild av OVA53175 Schneider Electric

OVA53175

E-nummer: 7345641

Bild av OVA53175 Schneider Electric
OVA53175
E-nummer: 7345641

Pendelkit, Exiway Smartexit, Nödljus, max 1 m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481179890
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    typ av produkt eller komponent
    Sats för pendelmontering
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    färg
    Vit
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartexit Dicube nödutgångsskylt
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    450,000 g
    Förpackning 1 höjd
    80,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    40,000 mm
    Förpackning 1 längd
    260,000 mm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    • italienska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 508.7 KB
    Datum 2017-04-21
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 270.7 KB
    Datum 2017-05-24
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.