Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartexit Dicube
Bild av OVA53177 Schneider Electric

OVA53177

E-nummer: 7345643

Bild av OVA53177 Schneider Electric
OVA53177
E-nummer: 7345643

Galler, Exiway Smartexit, Nödljus, IK10 Smartexit, 32 m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481179913
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    produktnamn
    Exiway Smartexit Activa
    Exiway Smartexit Dardo
    typ av produkt eller komponent
    Skyddsnät
    tillbehör / separat kategori
    Belysningstillbehör
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartexit Activa emergency light fitting
    Exiway Exiway Smartexit Dardo emergency light fitting
    Höjd
    371 mm
    Bredd
    293 mm
    Djup
    72 mm
    nettovikt
    1 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1000,000 g
    Förpackning 1 höjd
    72,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    293,000 mm
    Förpackning 1 längd
    371,000 mm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 508.7 KB
    Datum 2017-04-21
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.