Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exiway Smartled
Bild av OVA59823 Schneider Electric

OVA59823

E-nummer: 7345589

Bild av OVA59823 Schneider Electric
OVA59823
E-nummer: 7345589

Undertaksmontage kit, Exiway Smartled, Nödljus

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480786044
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exiway
    typ av produkt eller komponent
    Kit för infällt montage
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    färg
    Grå
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Exiway Exiway Smartled emergency light fitting
    produktkompatibilitet
    Exiway Smart
    Exiway Smartled
    kit består av
    1 false ceiling kit
    2 skruv diameter: 4 mm x 70 mm
    2 bricka
    2 skruv diameter: 4 mm x 55 mm
    material
    Stål
    bredd
    210 mm
    Höjd
    170 mm
    djup
    42 mm
    dimensioner utstansning
    225 x 105 mm (Exiway Smart)
    278 x 105 mm (Exiway Smartled)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    280 g
    Förpackning 1 höjd
    4 cm
    Förpackning 1 bredd
    17,2 cm
    Förpackning 1 längd
    21 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    25
    Förpackning 2 vikt
    7,474 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P12
    Förpackning 3 antal enheter
    200
    Förpackning 3 vikt
    81,704 kg
    Förpackning 3 höjd
    50 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    120 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-10-26
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Nödljus med hög kvalitet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-10-25
    Beskrivning
    Rätt lösning för din byggnads behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2020-06-23
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA59823 : OVA59823_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA59823_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    OVA59823_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA59823 : OVA59823_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA59823_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    OVA59823_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OVA59823 : OVA59823_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    OVA59823_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    OVA59823_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.