Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ProtectNet
Bild av P232R Schneider Electric

P232R

Green premium brand logo Product Logo
Bild av P232R Schneider Electric
P232R
Green premium brand logo Product Logo

APC modul för åskskydd för RS232, utbytbar, 1 U, för användning med rackmonterade PRM4- eller PRM24-chassin

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304203384
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    6,9 cm
    Höjd
    4,4 cm
    nettovikt
    0,18 kg
    Bredd
    1,9 cm
    Utgång
    antal kraftuttag
    1
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…45 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −5…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…3048,00 m
    åskskydd och filtrering
    Datakablar som skyddas
    (endast flera ledningar)
    1-8
    NM transientresponstid (ns)
    1 ns common mode
    peak current
    0,25 kA common mode
    0,2 kA normal mode
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,41 kg
    Förpackning 1 höjd
    9,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    3,3 cm
    Förpackning 1 längd
    9,5 cm
    SCC14
    30731304203385
    Förpackning 2 antal enheter
    96
    Förpackning 2 vikt
    6,20 kg
    Förpackning 2 höjd
    206,38 mm
    Förpackning 2 bredd
    412,75 mm
    Förpackning 2 längd
    638,18 mm
    Förpackning 3 antal enheter
    28
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Blyfri
    Ja
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Hela produktens livslängd
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 231.8 KB
    Datum 2012-07-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 253.5 KB
    Datum 2003-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17.8 KB
    Datum 2012-03-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.