Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   SurgeArrest Essential
Bild av P5-GR Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

P5-GR

Product Logo
Bild av P5-GR Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
P5-GR
Product Logo

Grundläggande överspänningsskydd 5 uttag Schuko 230 V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304019398
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Beige
    kabellängd
    1,83 m
    djup
    4,14 cm
    Höjd
    35,56 cm
    produktens vikt
    0,77 kg
    bredd
    5,72 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    matningsspänning
    230 V
    Maximal nätström per fas
    13 A
    plug standard
    Schuko CEE 7 / EU1-16P
    Utgång
    antal kraftuttag
    5
    standard uttag
    Schuko CEE 7
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    Strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd : 10000 Euro
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    arbetshöjd över havet
    0...50000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    åskskydd och filtrering
    NM transientresponstid (ns)
    0 ns common mode
    EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)
    55 dB
    peak current
    9 kA common mode
    4.5 kA normal mode
    Transientenergi
    365 J
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,79 kg
    Förpackning 1 höjd
    41,91 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,1 cm
    Förpackning 1 längd
    5,08 cm
    SCC14
    10731304019395
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 höjd
    838,20 mm
    Förpackning 2 bredd
    609,60 mm
    Förpackning 2 längd
    1168,40 mm
    Förpackning 3 antal enheter
    480
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder), 3 år (alla andra länder)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 114.8 KB
    Datum 2004-10-18
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.